Temperature sensor, MBT 3270, 45 mm, G,3/8

084Z2078

Temperature range [°C]: -50 - 150, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 1000, Protection tube material: AISI 303, Electrical connection: AMP Junior Power Timer Yellow, Electrical connection size: 2 pin

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.046 Kg
Čistá hmotnost 0.044 Kg
Volume 0.04 Liter
EAN 5702428401890

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Délka vsunutí [mm] 45 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrické připojení AMP Junior Power Timer žlutý
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formát balení Multi balení
Hodnocení krytí IP IP67
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál ochranné trubice AISI 303
Materiál přípojek AISI 303
Max. teplota okolí [°C] 125 °C
Max. teplota okolí [°F] 257 °F
Množství na formát balení 40 pc
Ochranná trubice - průměr [mm] 6.5 mm
Odpor prvku čidla [Ohm] 1000
Označení typu MBT 3270-0412002-045-10300-000
Procesní připojení - rozměr 3/8
Procesní připojení - standard ISO 228-1-A
Procesní připojení - typ G
Procesní připojení samec/samice Vnitřní
Process connection material Nerezová ocel
Product Name Description Temperature sensor
Produktová skupina Sensors
Prvek čidla [ks] 1 pc
Průměr ochranné trubky [palce] 0.26 in
Připojovací rozměr elektrického připojení 2 piny
Rozsah teploty [°C] [max.] 150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
SCIP dossier no. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard prvku čidla EN 60751
Standard připojení ISO 228
Teplotní rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tolerance prvku čidla Třída B
Typ MBT 3270
Typ kabelu N/A
Typ prvku čidla Pt
Typ připojení G
Typ vložky Pevná
UK RoHS compliance Out of scope
Vložka čidla Pevná
Vnitří délka [in] 1.77 in
Vodiče [ks] 2 pc
Výstupní signál Ohm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality