Temperature sensor, MBT 153, 14.00 m, Pt, 100 Ohm

084Z2251

Electrical connection: Cable, Cable type: Teflon

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.576 Kg
Čistá hmotnost 0.563 Kg
Volume 1.62 Liter
EAN 5702428834025

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Délka kabelu [m] 14 m
Délka kabelu [palce] 551.18 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrické připojení Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formát balení Multi balení
Hodnocení krytí IP IP68
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál ochranné trubice AISI 305
Množství na formát balení 4 pc
Ochranná trubice - průměr [mm] 6 mm
Odpor prvku čidla [Ohm] 100
Označení typu MBT 153-4100-1400
Product Name Description Temperature sensor
Produktová skupina Sensors
Prvek čidla [ks] 2 pc
Průměr ochranné trubky [palce] 0.24 in
Připojovací rozměr elektrického připojení 4 vodiče
Rozsah teploty [°C] [max.] 200 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
SCIP dossier no. fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard prvku čidla EN 60751
Teplotní rozsah [°F] [Max] 392 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Teplotní rozsah kabelu [°C] [min.] -80 °C
Teplotní rozsah kabelu [°F] [Max] 392 °F
Teplotní rozsah kabelu [°F] [Min] -112 °F
Teplotní rozsah kabelu [°C] [max.] 200 °C
Tolerance prvku čidla Třída B
Typ MBT 153
Typ kabelu Teflonový
Typ prvku čidla Pt
Typ vložky Proměnný
UK RoHS compliance Out of scope
Vodiče [ks] 2 pc
Výstupní signál Ohm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality