Temperature sensor, MBT 153, 1.50 m, KTY, 2000 Ohm
084Z2161
Measuring range [°C]: -40 - 80, Electrical connection: Cable, Cable type: PVC
Measuring range [°C]: -40 - 80, Electrical connection: Cable, Cable type: PVC
Brutto hmotnost | 0.053 Kg |
Čistá hmotnost | 0.048 Kg |
Volume | 0.19 Liter |
EAN | 5702428441797 |
Brutto hmotnost | 0.053 Kg |
Čistá hmotnost | 0.048 Kg |
Volume | 0.19 Liter |
EAN | 5702428441797 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Délka kabelu [m] | 1.5 m |
Délka kabelu [palce] | 59.06 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | Kabel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formát balení | Multi balení |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiál ochranné trubice | AISI 316 |
Max. teplota okolí [°C] | 100 °C |
Max. teplota okolí [°F] | 212 °F |
Množství na formát balení | 50 pc |
Měřitelný rozsah [°C] [min.] | -40 °C |
Měřitelný rozsah [°F] [max.] | 176 °F |
Měřitelný rozsah [°F] [min.] | -40 °F |
Měřitelný rozsah [°C] [max.] | 80 °C |
Ochranná trubice - délka [in] | 1.58 in |
Ochranná trubice - délka [mm] | 40 mm |
Ochranná trubice - průměr [mm] | 5.8 mm |
Odpor prvku čidla [Ohm] | 2000 |
Product Name Description | Temperature sensor |
Produktová skupina | Sensors |
Prvek čidla [ks] | 1 pc |
Průměr ochranné trubky [palce] | 0.23 in |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 2 vodiče |
SCIP dossier no. | fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Teplotní rozsah kabelu [°C] [min.] | -40 °C |
Teplotní rozsah kabelu [°C] [max.] | 100 °C |
Tolerance prvku čidla | ± 1% |
Typ | MBT 153 |
Typ kabelu | PVC |
Typ prvku čidla | KTY |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vložka čidla | Pevná |
Vodiče [ks] | 2 pc |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Délka kabelu [m] | 1.5 m |
Délka kabelu [palce] | 59.06 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | Kabel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formát balení | Multi balení |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiál ochranné trubice | AISI 316 |
Max. teplota okolí [°C] | 100 °C |
Max. teplota okolí [°F] | 212 °F |
Množství na formát balení | 50 pc |
Měřitelný rozsah [°C] [min.] | -40 °C |
Měřitelný rozsah [°F] [max.] | 176 °F |
Měřitelný rozsah [°F] [min.] | -40 °F |
Měřitelný rozsah [°C] [max.] | 80 °C |
Ochranná trubice - délka [in] | 1.58 in |
Ochranná trubice - délka [mm] | 40 mm |
Ochranná trubice - průměr [mm] | 5.8 mm |
Odpor prvku čidla [Ohm] | 2000 |
Product Name Description | Temperature sensor |
Produktová skupina | Sensors |
Prvek čidla [ks] | 1 pc |
Průměr ochranné trubky [palce] | 0.23 in |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 2 vodiče |
SCIP dossier no. | fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Teplotní rozsah kabelu [°C] [min.] | -40 °C |
Teplotní rozsah kabelu [°C] [max.] | 100 °C |
Tolerance prvku čidla | ± 1% |
Typ | MBT 153 |
Typ kabelu | PVC |
Typ prvku čidla | KTY |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vložka čidla | Pevná |
Vodiče [ks] | 2 pc |