Teplotní senzor, MBT 5116
Teplotní senzor, MBT 5116

084Z5034

Rozsah teploty [°C]: -50 - 600, Délka vsunutí [mm]: 250, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Typ B, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.9 kg
Čistá hmotnost 0.9 kg
EAN 5702423139385

 

Délka prodloužení [in] 1.97 in
Délka prodloužení [mm] 50 mm
Délka vsunutí [mm] 250 mm
Elektrické připojení Typ B
Formát balení Multi balení
Hodnocení krytí IP IP65
Materiál ochranné trubice AISI 316 Ti
Materiál přípojek AISI 316 Ti
Max. teplota okolí [°C] 90 °C
Max. teplota okolí [°F] 194 °F
Množství na formát balení 6 pc
Název produktu Teplotní senzor
Ochranná trubice - průměr [in] [Max] 0.95 in
Ochranná trubice - průměr [in] [Min] 0.55 in
Ochranná trubice - průměr [mm] [Max] 24 mm
Ochranná trubice - průměr [mm] [Min] 14 mm
Odpor prvku čidla [Ohm] 100 Ohm
Označení typu MBT 5116-B001-250-10-0000
Počet svorek [ks] 3 pc
Procesní připojení samec/samice Vnitřní
Process connection material Nerezová ocel
Process Connections G3/4 , ISO 228-1-A
Produktová skupina Čidla
Prvek čidla [ks] 1 pc
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 16
Rozsah teploty [°C] [max.] 600 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Skupina produktu VÍCENÁSOBNÝ BLOK
Standard prvku čidla EN 60751
Standard připojení ISO 228
Teplotní rozsah [°F] [Max] 1112 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tolerance prvku čidla Třída B
Typ MBT 5116
Typ prvku čidla Pt
Typ připojení G
Typ vložky Pevná
Vložka čidla Výměnný
Vnitří délka [in] 9.84 in
Vodiče [ks] 2 pc
Výstupní signál Ohm

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services