136Z4305
MCD60736BT5S3X00CV2
MCD60736BT5S3X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) S int. přemos. stykačem
MCD600_CURRENT_RATING_0736, (5) Třífázové 200–525 V AC
(S3) Velikost skříně 3, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 V AC nebo 220~240 V AC
Další volitelné doplňky dle typového kódu
VLT® Soft Starter MCD 600 je komplexní řešení pro spouštění motorů.
Proudové transformátory měří proud motoru a poskytují zpětnou vazbu
pro řízené profily rampy motoru.
Adaptivní řízení zrychlení (AAC) automaticky využívá nejlepší profil
startu a zastavení pro danou aplikaci.
Nouzový režim a funkce čištění čerpadla jsou standardní funkce.
Volitelný panel dálkového ovládání přidává další funkce, například
tlačítka Start/Stop a tlačítka pro rychlý přechod na možnosti menu.
VLT® Soft Starter MCD 600 se dodává ve třech konstrukčních velikostech:
S1, S2 a S3
S1: IP20 se zabudovaným přemosťovacím stykačem (20–129 A)
S2: IP00 se zabudovaným přemostěním nebo bez přemostění (144–579 A).
S3: IP00 se zabudovaným přemostěním, bez přemostění nebo s externím
bypassem (590–1 250 A)
Chcete-li dosáhnout na připojeních stupně krytí IP20, objednejte si
sadu chráničů prstů jako příslušenství.