VLT® Soft Start Controller MCD 100

Shows 9 product(s)

175G4001

MCD100-001 400-415V, 3 A, 1,5 kW

Jmenovité napětí: 400 - 415V AC
Frekvence: 50/60Hz (+/- 2Hz)
Nap. řídicí části: 24 -480V AC/DC
Rampy (rozb./dob.): nastavitelná 0 - 10s
Jm. proud: 3A
Jm. výkon: 1,5kW
Ztráty: 4W
Krytí: IP20
Rozměry: 123,5 x 22,5 x 102mm
Hmotnost: 0,2kg

175G4004

MCD100-007 208-240V, 15 A SOFSTART

The MCD 100 soft starters are designed for soft starting
and stopping of 3 phase a.c. motors, thus reducing
the inrush current and eliminating the damaging
effects of high starting torque surges.
The digitally controlled soft starter features
accurate settings and easy installation. The
controller has individually adjustable acceleration
and deceleration times.

Thanks to the adjustable initial torque and the unique
breakaway (kick start) function the soft starter can
be optimized for almost any application.

The MCD 100 soft starters are typically used on
motor applications where a smooth stat and/or
stop is advantageous, such as conveyors, fans,
pumps, compressors and high inertia loads.
MCD 100 soft starters are also obvious as
replacement for star/delta starters.

175G4005

MCD100-007 400-480V, 15 A, 7,5 kW

Napájecí napetí: 400 - 480V AC
Frekvence: 50/60Hz (+/- 2Hz)
Nap. řídicí části: 24 -480V AC/DC
Rampy(rozb./dob.): nastavitelná 0 - 10s
Jm.proud: 15A
Jm.výkon: 7,5kW
Ztráty: 4W
Krytí: IP20
Rozměry: 128,1 x 45 x 94mm
Hmotnost: 0,7kg

175G4008

MCD100-011 400-480V, 25 A, 11 kW

Jmenovité napětí: 400 - 480V AC
Frekvence: 50/60Hz (+/- 2Hz)
Nap. řídící části: 24 -480V AC/DC
Rampy (rozb./dob.): nastavitelná 0 - 10s
Jm. proud: 25A
Jm. výkon: 11,0kW
Ztráty: 4W
Krytí: IP20
Rozměry: 128 x 90 x 94mm
Hmotnost: 1,2kg