Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
175G4008 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
MCD100-011 400-480V, 25 A, 11 kW
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


MCD100-011 400-480V, 25 A, 11 kW
175G4008
Jmenovité napětí: 400 - 480V AC
Frekvence: 50/60Hz (+/- 2Hz)
Nap. řídící části: 24 -480V AC/DC
Rampy (rozb./dob.): nastavitelná 0 - 10s
Jm. proud: 25A
Jm. výkon: 11,0kW
Ztráty: 4W
Krytí: IP20
Rozměry: 128 x 90 x 94mm
Hmotnost: 1,2kg