FC-103P55KT4P55H1TGXXXXSXXXXALBXCXXXXD1

132H4554

Frekvenční měniče
FC-103P55KT4P55H1TGXXXXSXXXXALBXCXXXXD1
VLT® Refrigeration Drive FC-103
55 KW / 75 HP, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP55 se zadní deskou
(H1)RFI filtr třídyA1/B(C1/C2)
S funkcí Safe Stop
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
MCA-120 ProfiNet SRT, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, FC_D_OPTION_103_D1
Konstrukční velikost: C1
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103P55KT4P55H1TGXXXXSXXXXALBXCXXXXD1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 46.1 kg
Čistá hmotnost 45.8 kg
Objem 228.095 l
EAN 5714853335626

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P55K 55 KW / 75 HP
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí P55 IP55 se zadní deskou
RFI Filter H1 (H1)RFI filtr třídyA1/B(C1/C2)
Brzdný střídač, Safe Stop T S funkcí Safe Stop
Ovládací panel G Grafický ovládací panel
Coating PCB X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AL MCA-120 ProfiNet SRT
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D D1 MCB-117 Real time clock option
Konstrukční velikost C1 C1
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103P55KT4P55H1TGX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXALBXCXXXXD1
Výkon 110 % (NO) [kW] 55
Výška [mm] 680,0
Šířka bez doplňků C [mm] 308,0
Hloubka [mm] 310,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 310,0
kVA 73.4
Výkonová ztráta NO [W] 1083
Výkonová ztráta NO [W] 1083
Trvalý proud (NO) [A] 106
Přerušovaný proud (NO) [A] 117
Trvalý proud (NO) [A] 105
Přerušovaný proud (NO) [A] 116
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 44.8
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 44.5
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103P55KT4P55H1TGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXALBXCXXXXD1

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality