132H3497
Frekvenční měniče
FC-103P45KT4E66H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
45 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP66 / NEMA 4X
(H1)RFI filtr třídyA1/B(C1/C2)
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Síťový vypínač
Nejnovější
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: C1
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Ať chcete ovládat kompresory, čerpadla nebo ventilátory, měnič VLT® Refrigeration Drive FC 103 vám umožní šetřit energii a prodloužit životnost komponent.