134F7669
Frekvenční měniče
FC-103P3K0T4Y55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
3,0 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP55 / A4 se zad. deskou
(H1)RFI filtr třídyA1/B(C1/C2)
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: A4
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Ať chcete ovládat kompresory, čerpadla nebo ventilátory, měnič VLT® Refrigeration Drive FC 103 vám umožní šetřit energii a prodloužit životnost komponent.