FC-103P30KT2E66H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132L1413

Frekvenční měniče
FC-103P30KT2E66H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
30 KW, Trojfázový
200 - 240 VAC, IP66 / NEMA 4X
(H2) RFI filtr třídy A2
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
S příd. lakováním (kat.3C3), Bez doplňků napájení
Nejnovější
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: C1
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103P30KT2E66H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 39.9 kg
Čistá hmotnost 38.7 kg
Objem 228.095 l
EAN 5714853407217

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P30K 30 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 2 200 - 240 VAC
Stupeň krytí E66 IP66 / NEMA 4X
RFI Filter H2 (H2) RFI filtr třídy A2
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
Ovládací panel G Grafický ovládací panel
Coating PCB C S příd. lakováním (kat.3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AX Bez A příslušenství
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost C1 C1
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103P30KT2E66H2XGC
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Výkon 110 % (NO) [kW] 30
Výška [mm] 685,0
Šířka bez doplňků C [mm] 308,0
Hloubka [mm] 311,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 311,0
kVA 41.4
Výkonová ztráta NO [W] 1140
Trvalý proud (NO) [A] 115
Přerušovaný proud (NO) [A] 127
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 42.3
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 42
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103P30KT2E66H2XGC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality