132H3819
Frekvenční měniče
FC-103P22KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP20 / šasí
(H2) RFI filtr třídy A2
S funkcí Safe Stop
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
MCA-120 ProfiNet SRT, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost: B4
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Ať chcete ovládat kompresory, čerpadla nebo ventilátory, měnič VLT® Refrigeration Drive FC 103 vám umožní šetřit energii a prodloužit životnost komponent.