FC-103P1K1T4Z55H2XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX

132L1510

Frekvenční měniče
FC-103P1K1T4Z55H2XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
1,1 kW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP55 , skříň A4
(H2) RFI filtr třídy A2
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: A4
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103P1K1T4Z55H2XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 10 kg
Čistá hmotnost 9.7 kg
Objem 0 l
EAN 5714853408245

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P1K1 1,1 kW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí Z55 IP55 , skříň A4
RFI Filter H2 (H2) RFI filtr třídy A2
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
Ovládací panel G Grafický ovládací panel
Coating PCB X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A O Metric závit pro průchodky
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AX Bez A příslušenství
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost A4 A4
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103P1K1T4Z55H2XGX
Typový kód, část 2 XOXSXXXXAXBXCXXXXDX
Výkon 110 % (NO) [kW] 1.1
Výška [mm] 390,0
Šířka bez doplňků C [mm] 200,0
Hloubka [mm] 175,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 175,0
kVA 2.08
Výkonová ztráta NO [W] 58
Výkonová ztráta NO [W] 58
Trvalý proud (NO) [A] 3
Přerušovaný proud (NO) [A] 3.3
Trvalý proud (NO) [A] 2.7
Přerušovaný proud (NO) [A] 2.97
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 8.7
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 8.4
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103P1K1T4Z55H2XGX
Kód modelu 02 XOXSXXXXAXBXCXXXXDX

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality