FC-103P11KT4E55H1XGCXXXSXXXXALBKCXXXXD0

132L1595

Frekvenční měniče
FC-103P11KT4E55H1XGCXXXSXXXXALBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 kW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP55
(H1)RFI filtr třídyA1/B(C1/C2)
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
S příd. lakováním (kat.3C3), Bez doplňků napájení
Nejnovější
MCA-120 ProfiNet SRT, Rozšíření vstupů/výstupů
Bez C1 příslušenství, Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost: B1
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103P11KT4E55H1XGCXXXSXXXXALBKCXXXXD0
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 22.05 kg
Čistá hmotnost 21.1 kg
Objem 144.67 l
EAN 5714853409303

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P11K 11 kW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E55 IP55
RFI Filter H1 (H1)RFI filtr třídyA1/B(C1/C2)
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
Ovládací panel G Grafický ovládací panel
Coating PCB C S příd. lakováním (kat.3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AL MCA-120 ProfiNet SRT
Příslušenství B BK Rozšíření vstupů/výstupů
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D D0 Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost B1 B1
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103P11KT4E55H1XGC
Typový kód, část 2 XXXSXXXXALBKCXXXXD0
Výkon 110 % (NO) [kW] 11
Výška [mm] 494,0
Šířka bez doplňků C [mm] 243,0
Hloubka [mm] 261,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 261,0
kVA 16.6
Výkonová ztráta NO [W] 278
Výkonová ztráta NO [W] 278
Trvalý proud (NO) [A] 24
Přerušovaný proud (NO) [A] 26.4
Trvalý proud (NO) [A] 21
Přerušovaný proud (NO) [A] 23.1
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 21.8
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 21.5
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103P11KT4E55H1XGC
Kód modelu 02 XXXSXXXXALBKCXXXXD0

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality