134F7658
Frekvenční měniče
FC-103P11KT4E20H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 kW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP20 / šasí
(H1)RFI filtr třídyA1/B(C1/C2)
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
MCA-107 AKD-LonWorks, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: B3
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Ať chcete ovládat kompresory, čerpadla nebo ventilátory, měnič VLT® Refrigeration Drive FC 103 vám umožní šetřit energii a prodloužit životnost komponent.