FC-103N355T4E20H4XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0

132H9949

Frekvenční měniče
FC-103N355T4E20H4XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
355 KW / 500 HP, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP20 / šasí
(H4) RFI filtr třídy A1
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
S příd. lakováním (kat.3C3), Bez doplňků napájení
Nejnovější
MCA-122 Modbus TCP, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost: FC_FRAME_SIZE_103_E3H
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103N355T4E20H4XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 272.3 kg
Čistá hmotnost 272 kg
Objem 0 l
EAN 5714853391882

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating N355 355 KW / 500 HP
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E20 IP20 / šasí
RFI Filter H4 (H4) RFI filtr třídy A1
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
Ovládací panel G Grafický ovládací panel
Coating PCB C S příd. lakováním (kat.3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AQ MCA-122 Modbus TCP
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D D0 Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost E3H E3H
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103N355T4E20H4XGC
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAQBXCXXXXD0
Výkon 110 % (NO) [kW] 355
Výška [mm] 1578,0
Šířka bez doplňků C [mm] 507,0
Hloubka [mm] 482,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 482,0
kVA 456
Výkonová ztráta NO [W] 6928
Výkonová ztráta NO [W] 5910
Trvalý proud (NO) [A] 658
Přerušovaný proud (NO) [A] 724
Trvalý proud (NO) [A] 590
Přerušovaný proud (NO) [A] 649
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 272.3
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 272
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Závod z objednávky B701
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103N355T4E20H4XGC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAQBXCXXXXD0

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality