132H4071
Frekvenční měniče
FC-103N250T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
250 kW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP20 / šasí
(H2) RFI filtr třídy A2
S funkcí Safe Stop
Grafický ovládací panel
S příd. lakováním (kat.3C3), Pojistky
Nejnovější
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: D4H
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Ať chcete ovládat kompresory, čerpadla nebo ventilátory, měnič VLT® Refrigeration Drive FC 103 vám umožní šetřit energii a prodloužit životnost komponent.