FC-103N160T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXRXXDX

132H3275

Frekvenční měniče
FC-103N160T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXRXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
160 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP20 / šasí
(H2) RFI filtr třídy A2
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
S příd. lakováním (kat.3C3), Bez doplňků napájení
Nejnovější
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
MCB-113 Rozš releová kart, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: D3H
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103N160T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXRXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 78 kg
Čistá hmotnost 73 kg
Objem 0 l
EAN 5714853321988

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating N160 160 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E20 IP20 / šasí
RFI Filter H2 (H2) RFI filtr třídy A2
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
Ovládací panel G Grafický ovládací panel
Coating PCB C S příd. lakováním (kat.3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AX Bez A příslušenství
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 R MCB-113 Rozš releová kart
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost D3H D3H
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103N160T4E20H2XGC
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXRXXDX
Výkon 110 % (NO) [kW] 160
Výška s rekup./sdíl. zát. [mm] 1004,0
Výška [mm] 909,0
Šířka bez doplňků C [mm] 250,0
Hloubka [mm] 375,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 375,0
kVA 218
Výkonová ztráta NO [W] 3764
Výkonová ztráta NO [W] 3628
Trvalý proud (NO) [A] 315
Přerušovaný proud (NO) [A] 346
Trvalý proud (NO) [A] 302
Přerušovaný proud (NO) [A] 332
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 62.3
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 62
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103N160T4E20H2XGC
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXRXXDX

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality