132L0640
Frekvenční měniče
FC-103N132T4E54H4XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
132 kW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP54 / Type 12
(H4) RFI filtr třídy A1
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
S příd. lakováním (kat.3C3), Bez doplňků napájení
Nejnovější
MCA-122 Modbus TCP, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost: D1H
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Ať chcete ovládat kompresory, čerpadla nebo ventilátory, měnič VLT® Refrigeration Drive FC 103 vám umožní šetřit energii a prodloužit životnost komponent.