7DP-052055-000082826

132X1616

NXP05205-A5T0OSB-A1B5B4E9C5+FL24+DPAP+DLCZ
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 520 A,IP54/NEMA12
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,izol),+24V/EXT
D Slot: (E9)2-port ethernet
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Čeština
Konstrukční velikost 10
B Slot: 3RO(NO)

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXP05205-A5T0OSB-A1B5B4E9C5+FL24+DPAP+DLCZ

Detaily produktu

Brutto hmotnost 341 kg
Čistá hmotnost 340 kg
Volume 0 l
EAN 5715253164007

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXP NXP – Výrobní řada
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace S Stand. vzduchem chlazený měnič
Síťové napětí 5- 380–500 V AC
Proud 0520 520 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 5 IP54/NEMA12
Úroveň emisí EMC T IEC61800-3 pro IT sítě
Brzdný střídač 0 Bez brzdy
Elektrické modifikace O Std. + vstupní spínač
Modifikace karty B- Vlákno+integr. řízení+lak.PCB
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGNO Bez plechu pro vodiče
Slot doplňku A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot doplňku B B5 3RO(NO)
Slot doplňku C B4 (B4)AI,2AO(mA,izol),+24V/EXT
Slot doplňku D E9 (E9)2-port ethernet
Slot doplňku E C5 (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Jazyková sada firmwaru +FL24 FWlang; UK,EE,PL,CZ,DE;StřEvr
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLCZ Čeština
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence NONE žádná softwarová licence
Application +A000 No Special Application
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT Schválení RCM N16307
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost FR10 Konstrukční velikost 10
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DP-052055
Typový kód, část 2 -000082826
Prodejní text FR1005205-5T
Kód modelu 01 NXP05205-A5T0OSB-
Kód modelu 02 A1B5B4E9C5
Kód modelu 03 +FL24
Kód modelu 05 +DPAP+DLCZ
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 340
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 341
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 250
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 250
Rozměry Š × V × H [mm] 595X2018X602
Trvalý proud (NO) [A] 520
Trvalý proud (HO) [A] 460
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód 7DP-052055
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Help Counter 1
Závod z objednávky D801
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality