7DP-016852-000093117

132X9355

NXP01685-A2H1SSV-A1B1A5D6E9+DPAP
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 168 A,IP21/NEMA1
Alfanumerický displej
IEC61800-3
Integrovaný brzdný střídač
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: D6 Karta ve slotu D
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Angličtina
Konstrukční velikost 08
B Slot: 6DI/DO (program., DI nebo DO)

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXP01685-A2H1SSV-A1B1A5D6E9+DPAP

Detaily produktu

Brutto hmotnost 59 kg
Čistá hmotnost 58 kg
Volume 0 l
EAN 5715253246147

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXP NXP – Výrobní řada
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace S Stand. vzduchem chlazený měnič
Síťové napětí 5- 380–500 V AC
Proud 0168 168 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 2 IP21/NEMA1
Úroveň emisí EMC H IEC61800-3
Brzdný střídač 1 Integrovaný brzdný střídač
Elektrické modifikace S Standardní 6pulzní s tlumivkou
Modifikace karty V- Přímé přip. s lak. deskami
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGLC Palcové potrubí
Slot doplňku A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot doplňku B B1 6DI/DO (program., DI nebo DO)
Slot doplňku C A5 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Slot doplňku D D6 D6 Karta ve slotu D
Slot doplňku E E9 (E9)2-port ethernet
Jazyková sada firmwaru +FL22 FWlang; UK,FR,IT,ES,PT;ZápEvr
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLUK Angličtina
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence NONE žádná softwarová licence
Application +A000 No Special Application
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT Schválení RCM N16307
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost FR08 Konstrukční velikost 08
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DP-016852
Typový kód, část 2 -000093117
Prodejní text FR0801685-2H
Kód modelu 01 NXP01685-A2H1SSV-
Kód modelu 02 A1B1A5D6E9
Kód modelu 05 +DPAP
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 58
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 59
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 90
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 75
Rozměry Š × V × H [mm] 288X758X344
Trvalý proud (NO) [A] 170
Trvalý proud (HO) [A] 140
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód 7DP-016852
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Help Counter 1
Závod z objednávky D801
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality