7DP-010552-000093111

132X9350

NXP01055-A2H1SSV-A1B1A5D600+DPAP
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 105 A,IP21/NEMA1
Alfanumerický displej
IEC61800-3
Integrovaný brzdný střídač
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: D6 Karta ve slotu D
E Slot: Bez doplňku
Manual: Angličtina
Konstrukční velikost 07
B Slot: 6DI/DO (program., DI nebo DO)

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXP01055-A2H1SSV-A1B1A5D600+DPAP

Detaily produktu

Brutto hmotnost 36 kg
Čistá hmotnost 35 kg
Volume 0 l
EAN 5715253246093

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXP NXP – Výrobní řada
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace S Stand. vzduchem chlazený měnič
Síťové napětí 5- 380–500 V AC
Proud 0105 105 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 2 IP21/NEMA1
Úroveň emisí EMC H IEC61800-3
Brzdný střídač 1 Integrovaný brzdný střídač
Elektrické modifikace S Standardní 6pulzní s tlumivkou
Modifikace karty V- Přímé přip. s lak. deskami
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGLC Palcové potrubí
Slot doplňku A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot doplňku B B1 6DI/DO (program., DI nebo DO)
Slot doplňku C A5 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Slot doplňku D D6 D6 Karta ve slotu D
Slot doplňku E 00 Bez doplňku
Jazyková sada firmwaru +FL22 FWlang; UK,FR,IT,ES,PT;ZápEvr
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLUK Angličtina
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence NONE žádná softwarová licence
Application +A000 No Special Application
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT Schválení RCM N16307
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost FR07 Konstrukční velikost 07
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DP-010552
Typový kód, část 2 -000093111
Prodejní text FR0701055-2H
Kód modelu 01 NXP01055-A2H1SSV-
Kód modelu 02 A1B1A5D600
Kód modelu 05 +DPAP
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 35
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 36
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 55
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 45
Rozměry Š × V × H [mm] 237X591X257
Trvalý proud (NO) [A] 105
Trvalý proud (HO) [A] 87
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód 7DP-010552
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Help Counter 1
Závod z objednávky D801
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality