7DP-006152-000037928

132H5434

NXP00615-A2H1SSV-A1A2000000+FL24+DPAP+DLCZ
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 61 A,IP21/NEMA1
Alfanumerický displej
IEC61800-3
Integrovaný brzdný střídač
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: Bez doplňku
Manual: Čeština
Konstrukční velikost 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXP00615-A2H1SSV-A1A2000000+FL24+DPAP+DLCZ

Detaily produktu

Brutto hmotnost 19.5 kg
Čistá hmotnost 18.5 kg
Objem 0 l
EAN 5714853344574

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXP NXP – Výrobní řada
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace S Stand. vzduchem chlazený měnič
Síťové napětí 5- 380–500 V AC
Proud 0061 61 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 2 IP21/NEMA1
Úroveň emisí EMC H IEC61800-3
Brzdný střídač 1 Integrovaný brzdný střídač
Elektrické modifikace S Standardní 6pulzní s tlumivkou
Modifikace karty V- Přímé přip. s lak. deskami
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGLC Palcové potrubí
Slot doplňku A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot doplňku B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Slot doplňku C 00 Bez doplňku
Slot doplňku D 00 Bez doplňku
Slot doplňku E 00 Bez doplňku
Jazyková sada firmwaru +FL24 FWlang; UK,EE,PL,CZ,DE;StřEvr
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLCZ Čeština
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence NONE žádná softwarová licence
Application +A000 No Special Application
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost FR06 Konstrukční velikost 06
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DP-006152
Typový kód, část 2 -000037928
Prodejní text FR0600615-2H
Kód modelu 01 NXP00615-A2H1SSV-
Kód modelu 02 A1A2000000
Kód modelu 03 +FL24
Kód modelu 05 +DPAP+DLCZ
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 18.5
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 19.5
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 30
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 22
Rozměry Š × V × H [mm] 195X557X237
Trvalý proud (NO) [A] 61
Trvalý proud (HO) [A] 46
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód 7DP-006152
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Help Counter 1
Závod z objednávky D801
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality