7DP-003852-000053647

132L1693

Tento produkt již není v nabídce.

NXP00385-A2H1SSS-A1A3000000+QGLM+FL23+SWAY+APFIFF20+DPAP+DLDE
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 38 A,IP21/NEMA1
Alfanumerický displej
IEC61800-3
Integrovaný brzdný střídač
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: Bez doplňku
Manual: Němčina
Konstrukční velikost 06
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXP00385-A2H1SSS-A1A3000000+QGLM+FL23+SWAY+APFIFF20+DPAP+DLDE

Detaily produktu

Brutto hmotnost 19.5 kg
Čistá hmotnost 18.5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853410248

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXP NXP – Výrobní řada
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace S Stand. vzduchem chlazený měnič
Síťové napětí 5- 380–500 V AC
Proud 0038 38 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 2 IP21/NEMA1
Úroveň emisí EMC H IEC61800-3
Brzdný střídač 1 Integrovaný brzdný střídač
Elektrické modifikace S Standardní 6pulzní s tlumivkou
Modifikace karty S- Přímé připojení / standardní
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGLM Metrické potrubí
Slot doplňku A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot doplňku B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Slot doplňku C 00 Bez doplňku
Slot doplňku D 00 Bez doplňku
Slot doplňku E 00 Bez doplňku
Jazyková sada firmwaru +FL23 FWlang;UK,NL,DE,FR,ITZápEvrII
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLDE Němčina
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence +SWAY Ochrana jeřábu proti kývání
Application +APFIFF20 Crane Control appl NXP,NXI
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT Schválení RCM N16307
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost FR06 Konstrukční velikost 06
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DP-003852
Typový kód, část 2 -000053647
Prodejní text FR0600385-2H
Kód modelu 01 NXP00385-A2H1SSS-
Kód modelu 02 A1A3000000+QGLM
Kód modelu 03 +FL23+SWAY
Kód modelu 04 +APFIFF20
Kód modelu 05 +DPAP+DLDE
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 18.5
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 19.5
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 18,5
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 15
Rozměry Š × V × H [mm] 195X557X237
Trvalý proud (NO) [A] 38
Trvalý proud (HO) [A] 31
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód 7DP-003852
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Help Counter 1
Závod z objednávky D801
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality