132L1693
NXP00385-A2H1SSS-A1A3000000+QGLM+FL23+SWAY+APFIFF20+DPAP+DLDE
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 38 A,IP21/NEMA1
Alfanumerický displej
IEC61800-3
Integrovaný brzdný střídač
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Bez doplňku
D Slot: Bez doplňku
E Slot: Bez doplňku
Manual: Němčina
Konstrukční velikost 06
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Skupina vzduchem chlazených a kapalinou chlazených frekvenčních měničů VACON® NX je určena pro široké spektrum náročných průmyslových aplikací.
Zahrnuje měniče montované na stěnu, skříňové a systémové měniče ve výkonovém rozsahu 0,55 kW – 5,3 MW.
Kapalinou chlazené varianty jsou vhodné pro aplikace, u nichž je nedostatečná kvalita vzduchu, prostor je omezený a je vyžadován vysoce účinný přenos tepla.
Měniče VACON® NX poskytují maximální výkon a dynamiku řízení motoru jak u strojů s jednou hřídelí, tak u hnacích systémů.
Konfigurovatelné I/O a průmyslové sběrnice splní jakékoli potřeby ohledně možností připojení. Funkce měniče můžete přizpůsobit, abyste dosáhli úspory nákladů a hlubší integrace do stroje.