7DP-000352-000021919

136G2843

NXP00035-A2H1SSS-A1A3A500C5+FL24+DPAP+DLCZ
Vacon NXP – Výrobní řada
380–500 V AC, 3 A,IP21/NEMA1
Alfanumerický displej
IEC61800-3
Integrovaný brzdný střídač
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: Bez doplňku
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Čeština
Konstrukční velikost 04
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXP00035-A2H1SSS-A1A3A500C5+FL24+DPAP+DLCZ

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6 kg
Čistá hmotnost 5 kg
Volume 0 l
EAN 5710108592936

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXP NXP – Výrobní řada
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace S Stand. vzduchem chlazený měnič
Síťové napětí 5- 380–500 V AC
Proud 0003 3 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 2 IP21/NEMA1
Úroveň emisí EMC H IEC61800-3
Brzdný střídač 1 Integrovaný brzdný střídač
Elektrické modifikace S Standardní 6pulzní s tlumivkou
Modifikace karty S- Přímé připojení / standardní
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGLC Palcové potrubí
Slot doplňku A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot doplňku B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Slot doplňku C A5 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Slot doplňku D 00 Bez doplňku
Slot doplňku E C5 (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Jazyková sada firmwaru +FL24 FWlang; UK,EE,PL,CZ,DE;StřEvr
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLCZ Čeština
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence NONE žádná softwarová licence
Application +A000 No Special Application
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT Schválení RCM N16307
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost FR04 Konstrukční velikost 04
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DP-000352
Typový kód, část 2 -000021919
Prodejní text FR0400035-2H
Kód modelu 01 NXP00035-A2H1SSS-
Kód modelu 02 A1A3A500C5
Kód modelu 03 +FL24
Kód modelu 05 +DPAP+DLCZ
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 5
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 6
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 1.1
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 0.75
Rozměry Š × V × H [mm] 128X292X190
Trvalý proud (NO) [A] 3.3
Trvalý proud (HO) [A] 2.2
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód část 1 7DP-000352-11715B
Skladový kód 7DP-000352
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Calculated Net Weight 5
Help Counter 1
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality