Příslušenství FC 51

Shows 18 product(s)

132B0100

CONTROL PANEL LCP 11 bez pot.

VLT® Control Panel LCP 11 bez potenciometru
Ovládací panel pro programování měničů řady VLT Micro Drive
HAND/AUTO tlačítka pro ovládání měniče přímo z panelu
Možnost zálohování nastavení měniče do panelu (par. 0-50)
Odnímatelný, možnost umístit na dveře rozváděče.
Krytí panelu z přední strany: IP65

132B0101

VLT Control Panel LCP 12 s pot.

LCP12 ovládací panel s potenciometrem

Ovládací panel pro programování měničů řady VLT Micro Drive
včetně potenciometru pro zadávání žádané hodnoty rychlosti
Tlačítka HAND/AUTO pro různé způsoby ovládání měniče.
Možnost zálohy nastavení do paměti panelu (par. 0-50).

132B0102

Sada pro odděl. montáž LCP, 3 m

sada pro odělenou montáž LCP
umožňuje oddělenou montáž ovládacích panelů LCP 11 a LCP 12
do dveří rozvaděče, včetně 3m propojovacího kabelu

132B0103

Sada Nema 1 pro skrin M1










Překladač



Z: němčina






Do: čeština
















angličtina



polština



němčina



Rozpoznat jazyk


NEMA1 Abdeckungen für VLT Micro Drive FC 51 in Baugröße M1.
Erhöht die Gehäuseschutzart und bietet zusätzlichen Berührschutz.

Mindestliefermenge: 6 (im Sammelkarton mit Einzelverpackungen)

































NEMA1 kryt měniče VLT Micro Drive FC 51 pro velikost skříně M1.
Zvyšuje krytí a poskytuje dodatečnou ochranu proti dotyku.

132B0106

Oddelovaci desticka pro skrine M1 a M2

montážní rám pro uchycení kabelů a stínění pro skříně velikostí M1 a M2
vhodný pro splnění podmínek EMC
dodáván jako samostatné příslušenství k měničům řady VLT FC-51
MicroDrive

132B0107

Oddělovací destička pro skříň M3

Plech pro připojení kabelů a stínění pro skříně M3
Zahrnuje plech pro připojení řídicích i napájecích kabelů vč. objímek.
Doporučené příslušenství pro splnění podmínek EMC

132B0109

sada krytů IP 21 pro skrin M2

IP 21 covers for VLT Micro Drive FC 51 in size M2.
Increases the degree of protection of the housing and offers additional protection
against accidental contact.
Minimum delivery quantity: 3 (in a collective box with individual packaging)

Zobrazit: