Sada pro odděl. montáž LCP, 3 m

132B0102

sada pro odělenou montáž LCP
umožňuje oddělenou montáž ovládacích panelů LCP 11 a LCP 12
do dveří rozvaděče, včetně 3m propojovacího kabelu

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.43 kg
Čistá hmotnost 0.38 kg
Objem 2.4 l
EAN 5702427391413

Electro Mechanics

Elektromechanika Kabel

ACCESSORIES FC 360 SERIES

IP Rating IP20

Options

Options Control related options

Allocate codes for sales

51

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality