Shows 20 product(s)
LCP102 Control Panel for FC100/200/300
Odnímatelný grafický ovládací panel
s češtinou, angličtinou, němčinou a dalšími jazyky,
s on-line nápovědou, možností kopírovat a zálohovat
nastavení, Quick menu pro rychlé uvedení do provozu a
tlačítka pro přímé ovládání měniče
Sada pro odděl. montáž LCP, 3 m
sada pro odělenou montáž LCP
umožňuje oddělenou montáž ovládacích panelů LCP 11 a LCP 12
do dveří rozvaděče, včetně 3m propojovacího kabelu
VLT® Control Panel LCP 21 pro FC 280
VLT® Control Panel LCP 21 je numerický ovládací panel
s podsvíceným displejem a alfanumerickými znaky.
Krytí IP z přední strany displeje je IP65.
Výhody:
- odnímatelný (se sadou možná montáž na dveře rozvaděče)
- možnost uložit/kopírovat nastavení měniče do LCP (par. 0-50)
- Quick menu pro rychlé nastavení
- možnost přepnutí do ručního nebo dálkového řízení
LCP Blind cover, IP20/21
Use the blind cover to mount on a VLT® Midi Drive FC 280 when you
does not need a control panel.