OGDSK214K131302L06RXTB1P2A9010H1BXXXXXXX
134U9654
OGDSK214K131302L06RXTB1P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
14,13, 30 mm, Nerezová ocel,
Bez CSA/UL, Horizont,přip.motoru zdol, Bez brzdy,
Svorkovnice
Kód modelu:
OGDSK214K131302L06RXTB1P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive je flexibilní, energeticky účinný hnací systém,
který významně snižuje počet variant měničů v typickém závodě na
zpracování potravin a nápojů nebo materiálů, což vede k výraznému
snížení provozních nákladů a výrazným úsporám energie.
Poznámka: Pokud je zapotřebí zkrutná tyč, objednejte ji jako
příslušenství.