Příslušenství FCP 106

Shows 22 product(s)

130B1107

LCP102 Control Panel for FC100/200/300

Odnímatelný grafický ovládací panel
s češtinou, angličtinou, němčinou a dalšími jazyky,
s on-line nápovědou, možností kopírovat a zálohovat
nastavení, Quick menu pro rychlé uvedení do provozu a
tlačítka pro přímé ovládání měniče

132B0200

VLT® Control Panel LCP 31

Easy-to-use local control panel for the VLT® HVAC Basic Drive.
The well-structured menu system ensures fast commissioning and
easy access to its powerful functions saving time, energy, and
money. To be used on newer products with an 8 pole connection.

134B0340

Motor Adapter Plate, FCP 106, MH1

Adapter plate for housing type MH1 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug

134B0341

Wall Mounting Plate, FCP 106, MH1

The wall mounting plate enables mounting the VLT® DriveMotor FCP106
close to the motor. The FCP 106 mounted with the wall mounting plate
meets the requirements of EN 61800-3, class C2 when a screened motor
cable up to 2 meters is used.

134B0390

Motor Adapter Plate, FCP 106, MH2

Adapter plate for housing type MH2 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug

134B0391

Wall Mounting Plate, FCP 106, MH2

The wall mounting plate enables mounting the VLT® DriveMotor FCP106
close to the motor. The FCP 106 mounted with the wall mounting plate
meets the requirements of EN 61800-3, class C2 when a screened motor
cable up to 2 meters is used.

134B0440

Motor Adapter Plate, FCP 106, MH3

Deska adaptéru motoru pro měnič FCP 106, velikost MH3, pro montáž měniče VLT na motor. Je nutné upravit pro instalaci na motor.

134B0441

Wall fastening fpr FCP 106 MH3

Deska pro nástěnnou montáž umožňuje namontovat měnič VLT® DriveMotor FCP106 do blízkosti motoru. Měnič FCP 106 namontovaný na desku pro nástěnnou montáž splňuje požadavky normy EN 61800-3, třída C2, za předpokladu, že je použit stíněný motorový kabel o max. délce 2 metry.

Zobrazit: