Shows 15 product(s)
Těleso ventilu pro regulaci vody, WVH, 1 1/4
Typ připojení: G, Kv - hodnota [m³/h]: 12.5, Používá se pro výrobek: WVTS 32; WVS 32
Těleso ventilu pro regulaci vody, WVH, 1 1/2
Typ připojení: G, Kv - hodnota [m³/h]: 21, Používá se pro výrobek: WVTS 40; WVS 40
Těleso ventilu pro regulaci vody, WVH
Typ připojení: Přivařovací příruba, Kv - hodnota [m³/h]: 32, Používá se pro výrobek: WVTS 50; WVS 50
Těleso ventilu pro regulaci vody, WVH, 2 1/2 in
Typ připojení: Přivařovací příruba, Kv - hodnota [m³/h]: 45, Používá se pro výrobek: WVS 65; WVTS 65