Pilot pro vodní regulační ventil, WVTS, 50 °C - 90 °C

016D1004

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.064 Kilogram
Čistá hmotnost 0.948 Kilogram
Objem 2.35 Liter
EAN 5702422018896

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Kap. - délka trubice, část [in] 78 47/64 in
Kapilární trubice [mm] 2000 mm
Maximální teplota snímače [°C] 125 °C
Maximální teplota snímače [°F] 257 °F
Množství na formát balení 8 pc
Nabídka dílů- název WVTS
Náhradní díly v ceně Ovládací prvek
Plášť pružiny
Název produktu Pilot pro vodní regulační ventil
Používá se pro výrobek WVTS 100
WVTS 32
WVTS 40
WVTS 50
WVTS 65
WVTS 80
Produktová skupina Water regulating valves
Příslušenství produktu Obecné příslušenství
Rozsah teploty [°C] [max.] 90 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] 50 °C
SCIP dossier no. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product name WV Valves
Servisovatelný Náhradní díly vodního ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplotní rozsah [°F] [Max] 194 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] 122 °F
Typ WVTS

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality