Shows 4 product(s)
Cívka solenoidu, BC024D, Štítek DIN, Multi balení
Elektrické připojení: Štítek DIN, Hodnoceníkrytí IP: IP00
Cívka solenoidu, BC024C, Štítek DIN, Multi balení
Elektrické připojení: Štítek DIN, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP00
Cívka solenoidu, BC110C, Štítek DIN, Multi balení
Elektrické připojení: Štítek DIN, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP00
Cívka solenoidu, BC230C, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 220 - 230, Multi balení
Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 220 - 230, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP00