Cívka solenoidu, BC024D, Štítek DIN, Multi balení

042N7453

Elektrické připojení: Štítek DIN, Hodnoceníkrytí IP: IP00

Product details

Brutto hmotnost 0.254 Kilogram
Čistá hmotnost 0.234 Kilogram
Objem 0.198 Liter
EAN 5702423030415

 

Actuator size 13.5 mm
Ambient temperature range [°C] [max] 50 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -40 °C
Ambient temperature range [°F] [max] 122 °F
Ambient temperature range [°F] [min] -40 °F
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Colour Blue
Contain batteries No
Cívka - upevnění Matice a západka
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection size 6.3 mm x 0.8 mm
Electrical connection standard EN175301-803
Electrical connector 3 x spades
Elektrické připojení Štítek DIN
Enclosure rating IP IP00
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
In scope of WEEE Yes
Označení typu BC024D
Power consumption [W] DC 10.5 W
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid coil
Připojení cívky Štítek DIN
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Quantity per packing format 50 pc
REACH Candidate List substances No
Rel. Vlhkost [% RH] [Max] 97 %
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] 0 %
Rel. Vlhkostní podmínky Bez kondenzace
Servisovatelný Ne
Spare part number 042N7453
Supply voltage [V] DC 24 V
Type BC024D

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality