Shows 5 product(s)

042N0821

Cívka solenoidu, AC230C, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 230, Multi balení

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 230, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP00

042N0822

Cívka solenoidu, AC240C, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 240, Multi balení

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 240, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP00

042N0823

Cívka solenoidu, AC024C, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 24, Multi balení

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 24, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP00

Zobrazit: