Cívka solenoidu, AC240C, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 240, Multi balení
042N0822
Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 240, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP00
Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 240, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP00
Brutto hmotnost | 0.058 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.049 Kilogram |
Objem | 0.097 Liter |
EAN | 5702423049875 |
Brutto hmotnost | 0.058 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.049 Kilogram |
Objem | 0.097 Liter |
EAN | 5702423049875 |
Barva | Černá |
Contain batteries | No |
Cívka - upevnění | Šroub dotahovaný prsty |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Elektrické připojení | Štítek DIN |
Elektrický konektor | 3 x štítky |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balení | Multi balení |
Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
Hodnoceníkrytí IP | IP00 |
In scope of WEEE | Yes |
Množství na formát balení | 24 pc |
Nabídka dílů- název |
EV210A EV220A EV310A |
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] | 240 V |
Napájecí napětí 60 Hz Max [V] | 240 V |
Napájecí napětí [V] AC | 240 V |
Norma pro elektrické připojení | EN175301-803 |
Název produktu | Cívka solenoidu |
Označení typu | AC240C |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Připojení cívky | Štítek DIN |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 6.3 mm x 0.8 mm |
Příslušenství produktu | Příslušenství cívky solenoidu |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 50 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 122 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Spotřeba energie 50 Hz [VA] | 11 VA |
Spotřeba energie 60 Hz [VA] | 9 VA |
Spotřeba energie [W] | 7 W |
Spotřeba energie [W] 50 Hz | 7.5 W |
Spotřeba energie [W] 60 Hz | 5.5 W |
Typ | AC240C |
Velikost pohonu | 9 mm |
Barva | Černá |
Contain batteries | No |
Cívka - upevnění | Šroub dotahovaný prsty |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Elektrické připojení | Štítek DIN |
Elektrický konektor | 3 x štítky |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balení | Multi balení |
Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
Hodnoceníkrytí IP | IP00 |
In scope of WEEE | Yes |
Množství na formát balení | 24 pc |
Nabídka dílů- název |
EV210A EV220A EV310A |
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] | 240 V |
Napájecí napětí 60 Hz Max [V] | 240 V |
Napájecí napětí [V] AC | 240 V |
Norma pro elektrické připojení | EN175301-803 |
Název produktu | Cívka solenoidu |
Označení typu | AC240C |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Připojení cívky | Štítek DIN |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 6.3 mm x 0.8 mm |
Příslušenství produktu | Příslušenství cívky solenoidu |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 50 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 122 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Spotřeba energie 50 Hz [VA] | 11 VA |
Spotřeba energie 60 Hz [VA] | 9 VA |
Spotřeba energie [W] | 7 W |
Spotřeba energie [W] 50 Hz | 7.5 W |
Spotřeba energie [W] 60 Hz | 5.5 W |
Typ | AC240C |
Velikost pohonu | 9 mm |