Termostat, KP61

060L110166

Rozsah teploty [°C]: -30 - 15, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Senzor kapiláry, Kapilární trubice [mm]: 5000, Hodnoceníkrytí IP: IP30

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.534 Kilogram
Čistá hmotnost 0.47 Kilogram
Objem 1.468 Liter
EAN 5702428516884

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dif. při nastavení max. rozsahu [K] [Max] 7 K
Dif. při nastavení max. rozsahu [K] [Min] 1.5 K
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Max] 7 °C
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Min] 1.5 °C
Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Max] 23 K
Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Min] 5.5 K
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Max] 23 °C
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Min] 5.5 °C
Elektrické připojení Pryžová kKabelová ucpávka
EN 60947 elektrické vlastnosti Izolace: 400 V
Stupeň znečištění: 3
Jmenovité impulzní napětí: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vlastnosti spojů Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2
Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2
Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPDT
Funkce odblokování Auto
Hodnoceníkrytí IP IP30
Jméno souboru schválení UL E31024
Kap. - délka trubice, část [in] 196 7/8 in
Kapilární trubice [mm] 5000 mm
Kontakty AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Krytí Nema (~) 1
Maximální teplota snímače [°C] 120 °C
Maximální teplota snímače [°F] 248 °F
Množství na formát balení 14 pc
Norma pro elektrickou specifikaci EN 60947-5
Název produktu Termostat
Popis produktu Termostat
Produktová skupina Switches and thermostats
Prostř. Teplota Poznámka 80 °C/176 °F for max 120 min
Připojovací rozměr elektrického připojení 6-14 mm
Příslušenství produktu Příslušenství spínače
Rozměr senzoru (Ř x L) [in] 1/10 x 19 5/8 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] 2.5 x 500 mm
Rozsah teploty [°C] [max.] 15 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -30 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 150 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Čína
c UL us UL873, CS C22.2
SCIP dossier no. be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplotní rozsah [°F] [Max] 59 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -22 °F
Typ KP61
Typ diferenciálu Nastavitelný
Typ náplně Pára
Typ senzoru Senzor kapiláry
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality