Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Heavy-duty temperature sensors for controlling cooling water, lubrication oil, hydraulic oil and refrigeration plants within general industry and marine applications. These temperature sensors are based on a standardized Pt 100 or Pt 1000 element, which gives a reliable and accurate measurement. All three sensor types can be delivered with NTC / PTC elements on request. In the low temperature version (-50 – 200 °C) the measuring insert is based on a silicone cable, which makes the sensor very resistant towards vibrations. The MBT 5250 with changeable measuring insert and MBT 5260 with fixed measuring insert are equipped with EN 175301-803-A, Pg 9 as standard. The MBT 5252 is equipped with a B-head as standard, but can also be delivered with B-mini Head on request. If needed, a transmitter (MBT 9110) can be ordered as an integrated part of the MBT 5252 sensor
Kuvab 97 toodet
Temperatuuriandur, MBT 5252, 133 mm, G,1/2
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Tüüp B, Elektriühenduse suurus: Pg 16
Temperatuuriandur, MBT 5260, 50 mm, G,1/2
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 150, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: M12 x 1, Elektriühenduse suurus: 4 kontaktiga
Temperatuuriandur, MBT 5250, 650 mm, G,1/2
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühenduse suurus: Pg 11
Temperatuuriandur, MBT 5252, 75 mm, G,1/2
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Tüüp B, Elektriühenduse suurus: Pg 16
Temperatuuriandur, MBT 5252, 100 mm, G,1/2
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Tüüp B, Elektriühenduse suurus: Pg 16
Temperatuuriandur, MBT 5250, 50 mm, G,1/2
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühenduse suurus: Pg 11
Temperatuuriandur, MBT 5260, 30 mm, M,14x1.5
Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 135, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 1000, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Bajonett, Elektriühenduse suurus: 4 kontaktiga
Temperatuuriandur, MBT 5250, 50 mm, G,1/2
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühenduse suurus: Pg 11
Temperatuuriandur, MBT 5250, 60 mm, G
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühenduse suurus: Lk 9 spets.
Temperatuuriandur, MBT 5250, 80 mm, G
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühenduse suurus: Lk 9 spets.