Teplotní senzor, MBT 5250, 650 mm, G,1/2

084Z2047

Rozsah teploty [°C]: -50 - 200, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 11

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.73 Kilogram
Čistá hmotnost 0.258 Kilogram
Objem 8.172 Liter
EAN 5702423290345

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Délka vsunutí [mm] 650 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrické připojení Angular connector
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní a vnější
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Formát balení Jednotlivé balení
Hodnocení krytí IP IP65
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál ochranné trubice AISI 316 Ti
Materiál přípojek Nerezová ocel
Max. teplota okolí [°C] 125 °C
Max. teplota okolí [°F] 257 °F
Množství na formát balení 1 pc
Norma pro elektrické připojení EN 175301-803-A
Název produktu Teplotní senzor
Ochranná trubice - průměr [mm] 8 mm
Odpor prvku čidla [Ohm] 100
Označení typu MBT 5250-0000-650-220
Počet svorek [ks] 3 pc
Procesní připojení - rozměr 1/2
Procesní připojení - standard ISO 228-1-A
Procesní připojení - typ G
Procesní připojení samec/samice Vnitřní
Process connection material Nerezová ocel
Produktová skupina Sensors
Prvek čidla [ks] 1 pc
Průměr ochranné trubky [palce] 0.315 in
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 11
Rozsah teploty [°C] [max.] 200 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
SCIP dossier no. 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard prvku čidla EN 60751
Standard připojení ISO 228
Teplotní rozsah [°F] [Max] 392 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tolerance prvku čidla Třída B
Typ MBT 5250
Typ prvku čidla Pt
Typ připojení G
Typ vložky Pevná
UK RoHS compliance Out of scope
Vložka čidla Výměnný
Vnitří délka [in] 25.6 in
Vodiče [ks] 2 pc
Výstupní signál Ohm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality