MBS 1600 / MBS 1650

Zobrazit více
MBS 1600 / MBS 1650

Shows 7 product(s)

063G2818

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1650, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 1650-3211-C1GB04

063G2819

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1650, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 1650-3611-C1GB04

063G2832

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1650, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 1650-3611-C7GB04-1

063G2836

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 1650-3411-C1GB04

063G2840

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1600, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 1600-1811-C1GB04

063G2881

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1650, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 1650-3011-C1GB04

063G2902

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1600, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 1600-1811-C1GB04

Zobrazit: