Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1650, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

063G2832

Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 1650-3611-C7GB04-1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.064 Kilogram
Čistá hmotnost 0.054 Kilogram
Objem 0.086 Liter
EAN 5715162297124

 

+ napájení Pin A
- společný Pin B
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Destrukční tlak [bar] [bar] 4000 bar
Destrukční tlak [psig] 58000 psig
Doba odezvy, max. [ms] 1 ms
Elektrické připojení Deutsch
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Hodnocení krytí IP IP67
In scope of WEEE and contain batteries No
Množství na formát balení 48 pc
Napájecí napětí [V] DC [Max] 32 V
Napájecí napětí [V] DC [Min] 8 V
Norma pro elektrické připojení EN 60947-5-2
Název produktu Tlakový snímač s vysílačem
Odkaz na jednotku tlaku Gauge (relative)
Poznámky o tlakových přípojkách A
Produktová skupina Sensors
Přesnost +/- FS [%] 0.5 %
Přetlak max. [bar] 1200 bar
Přetlak max. [psig] 17000 psig
Připojovací rozměr elektrického připojení 3 piny
Připomínky k elektrickým konektorům Pocínováno
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 100 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 212 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Specifikační klíč MBS 1650-3611-C7GB04-1
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] 125 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] -40 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] 257 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] -40 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma DIN 3852-E
Tlakové připojení HEX [mm] 22 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] 400 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max] 5801.51 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min] 0 psi
Tlumič rázů Yes
Typ MBS 1650
Typ tlakového připojení G
UK RoHS compliance Yes
velikost tlakové přípojky 1/4
Výstupní signál Current
Výstupní signál [mA] [Max] 20 mA
Výstupní signál [mA] [Min] 4 mA

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality