Zobrazit více
MEP

Shows 6 product(s)

063G1827

Tlakový snímač s vysílačem, MEP 2650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MEP 2650-348130041-C7GB04

063G1828

Tlakový snímač s vysílačem, MEP 2650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MEP 2650-34-8-148-0-4-1-C7GB04

063G1841

Tlakový snímač s vysílačem, MEP 2250, 0 bar - 270 bar, 0 psi - 3915 psi

Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 9/16-18, Specifikační klíč: MEP 2250-53-4-004-C-1-0-C3BD11

063G1933

Tlakový snímač s vysílačem, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MEP 2650-28-6-040-0-8-5-C7GB04

063G2030

Tlakový snímač s vysílačem, MEP 2250, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290 psi

Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: MEP 2250-23-3-010-C10-C3BD08-3

063G2298

Tlakový snímač s vysílačem, MEP 2650, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: NPT, velikost tlakové přípojky: 1/4-18, Specifikační klíč: MEP 2650-26-8-004-0-8-1-C7AC04

Zobrazit: