Tlakový snímač s vysílačem, MEP 2250, 0 bar - 270 bar, 0 psi - 3915 psi

063G1841

Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 9/16-18, Specifikační klíč: MEP 2250-53-4-004-C-1-0-C3BD11

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.069 Kilogram
Čistá hmotnost 0.057 Kilogram
Objem 0.098 Liter
EAN 5702428911207

 

+ napájení Pin 2
+ výstup Pin 4
- společný Pin 1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Destrukční tlak [bar] [bar] 2700 bar
Destrukční tlak [psig] 58000 psig
Doba odezvy, max. [ms] 1 ms
Elektrické připojení Deutsch
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP67
Množství na formát balení 48 pc
Norma pro elektrické připojení DT04
Název produktu Tlakový snímač s vysílačem
Odkaz na jednotku tlaku Gauge (relative)
Pin surface material Au
Poznámky PIN3: KÓD 4: PNP-NC: 004 BAR
Produktová skupina Sensors
Přesnost +/- FS [%] 0.5 %
Přetlak max. [bar] 1200 bar
Přetlak max. [psig] 17000 psig
Připojovací rozměr elektrického připojení 4 piny
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 125 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 257 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení CE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Specifikační klíč MEP 2250-53-4-004-C-1-0-C3BD11
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] 125 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] -40 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] 257 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] -40 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma SAE J1926/2
Tlakové připojení HEX [mm] 22 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] 270 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max] 3915 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min] 0 psi
Tlumič rázů Yes
Totožný výrobek 063G4841
Typ MEP 2250
Typ tlakového připojení UNF
UK RoHS compliance Yes
velikost tlakové přípojky 9/16-18
Výstupní signál Voltage
Výstupní signál [V] [max.] 4.5 V
Výstupní signál [V] [min.] 0.5 V

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality