The compact OEM pressure transmitter programme is designed for use in severe hydraulic applications. The integrated pulse-snubber offers a high degree of protection against cavitations and liquid hammer, and the well thought out design results in excellent vibration stability and an exceptional robustness. The high degree of EMI protection equips the pressure transmitter to meet most requirements. Running a powerful ARM-based micro-controller, offering diagnostic functions and intelligent performance features. Patented Danfoss Quasi-DC (QDCTM) technology inside. For improved immunity and long-term stability under even the most extreme field conditions.
Shows 7 product(s)
Tlakový snímač s vysílačem, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: G, Specifikační klíč: DST P650-3416-C3GB041
Tlakový snímač s vysílačem, DST P650, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801 psi
Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: G, Specifikační klíč: DST P650-3616-C3GB041
Tlakový snímač s vysílačem, DST P650, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 9/16-18, Specifikační klíč: DST P650-2616-C3BD113
Tlakový snímač s vysílačem, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi
Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 9/16-18, Specifikační klíč: DST P650-3816-C3BD113
Tlakový snímač s vysílačem, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: G, Specifikační klíč: DST P650-3416-C3GB041
Tlakový snímač s vysílačem, DST P650, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320.5 psi
Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 9/16-18, Specifikační klíč: DST P650-3216-C3BD113
Tlakový snímač s vysílačem, DST P650, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801 psi
Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 9/16-18, Specifikační klíč: DST P650-3616-C3BD113