Tlakový snímač s vysílačem, DST P650, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801 psi

090G7051

Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 9/16-18, Specifikační klíč: DST P650-3616-C3BD113

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.073 Kilogram
Čistá hmotnost 0.059 Kilogram
Objem 0.097 Liter
EAN 5702424616618

 

+ napájení Pin 2
+ výstup Pin 4
- společný Pin 1
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Destrukční tlak [bar] [bar] 2500 bar
Doba odezvy, max. [ms] 2 ms
Elektrické připojení Deutsch
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní
Formát balení Průmyslové balení
Hodnoceníkrytí IP IP67
Kompatibilní s RoHS Yes - RoHS ok
Mezinárodní číslo zboží 5702424616618
Množství na formát balení 50 pc
Norma pro elektrické připojení DT04
Název produktu Tlakový snímač s vysílačem
Odkaz na jednotku tlaku Gauge (relative)
Pin surface material Au
Produktová skupina Sensors
Přetlak max. [bar] 1200 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení 4 piny
Raciometrický k vstupu[%] [Max] 90 %
Raciometrický k vstupu[%] [Min] 10 %
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 125 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 257 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení CE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Specifikační klíč DST P650-3616-C3BD113
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] 125 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] -40 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] 257 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] -40 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojení Vnitřní
Tlakové připojení - norma SAE J1926/2
Tlakové připojení HEX [mm] 22 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] 400 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max] 5801 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min] 0 psi
Tlumič rázů Yes
Totožný výrobek 090G6051
Typ DST P650
Typ tlakového připojení UNF
velikost tlakové přípojky 9/16-18
Výstupní signál Ratio metric
Země původu VYROBENO V NĚMECKU
Úroveň nízkého upínání 6
Úroveň vysokého upínání 94

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality