Shows 315 product(s)
Mikrodeskový výměník tepla, MPHE H62-E, Počet desek: 30
Max. provozní tlak [bar]: 30, Funkce: Výparník, Pájecí materiál: Pájení mědí
Mikrodeskový výměník tepla, MPHE H62L-C, Počet desek: 30
Max. provozní tlak [bar]: 48, Funkce: Kondenzátor, Pájecí materiál: Pájení mědí
Mikrodeskový výměník tepla, MPHE H62L-C, Počet desek: 50
Max. provozní tlak [bar]: 48, Funkce: Kondenzátor, Pájecí materiál: Pájení mědí
Mikrodeskový výměník tepla, MPHE H62L-CX, Počet desek: 20
Max. provozní tlak [bar]: 48, Funkce: Kondenzátor, Pájecí materiál: Pájení mědí
Mikrodeskový výměník tepla, MPHE H62L-CX, Počet desek: 26
Max. provozní tlak [bar]: 48, Funkce: Kondenzátor, Pájecí materiál: Pájení mědí
Mikrodeskový výměník tepla, MPHE H62L-CX, Počet desek: 30
Max. provozní tlak [bar]: 48, Funkce: Kondenzátor, Pájecí materiál: Pájení mědí
Mikrodeskový výměník tepla, MPHE H62L-CX, Počet desek: 36
Max. provozní tlak [bar]: 48, Funkce: Kondenzátor, Pájecí materiál: Pájení mědí
Mikrodeskový výměník tepla, MPHE H62L-CX, Počet desek: 40
Max. provozní tlak [bar]: 48, Funkce: Kondenzátor, Pájecí materiál: Pájení mědí
Mikrodeskový výměník tepla, MPHE H62L-CX, Počet desek: 46
Max. provozní tlak [bar]: 48, Funkce: Kondenzátor, Pájecí materiál: Pájení mědí
Mikrodeskový výměník tepla, MPHE H62L-CX, Počet desek: 50
Max. provozní tlak [bar]: 48, Funkce: Kondenzátor, Pájecí materiál: Pájení mědí