Mikrodeskový výměník tepla, MPHE H62L-CX, Počet desek: 20

021H0373

Max. provozní tlak [bar]: 48, Funkce: Kondenzátor, Pájecí materiál: Pájení mědí

Product details

Brutto hmotnost 6.443 Kilogram
Čistá hmotnost 5.68 Kilogram
Objem 22.226 Liter
EAN 5702424274863

 

Application Heat pump
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Equipment Stud
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Jednotlivé balení
Funkce Kondenzátor
Funkce - pozn. Null
H1 conn. size Null
H1 conn. type Null
H2 conn. size Null
H2 conn. type Null
H3 conn. size Null
H3 conn. type Null
H4 conn. size Null
H4 conn. type Null
H5 conn. type Null
H6 - rozměr připojení Null
H6 conn. type Null
In scope of WEEE No
Materiál desky AISI 316L
Max working pressure [psi] 696 psi
Max. provozní tlak [bar] 48 bar
Model - rozsah teploty [°F] [Min] -390 °F
Model no. 62
Number of plates 20
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max] 200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min] -196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max] 320 °F
PED category Art. 4, par. 3
Plate material no. AISI 316L
Product group Heat exchangers
Product Name Description Micro Plate heat exchanger
Pájecí materiál Pájení mědí
Přip. rozměr H5 Null
Q1 - rozsah připoj.rozměrů G1"1/4"-1"1/8"
Q1 - typ připojení Připojení externím závitem G
Q2 - rozsah připoj. rozměrů G1"1/4"-1"1/8"
Q2 - typ připojení Připojení externím závitem G
Q3 conn. size range 3/8 in
Q3 conn. type Solder connection
Q4 conn. size range 5/8 in
Q4 conn. type Solder connection
Q5 conn. size range Null
Q5 conn. type Null
Q6 conn. size range Null
Q6 conn. type Null
Quantity per packing format 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerants R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R290
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Schválení EAC
KRAIA
PED
UA
RoHS
Type MPHE H62L-CX
Type designation H62L-CX
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vzor desky X

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality