Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
082F1603 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
TWA-Q, Napájecí napětí [V] AC: 24, 5 mm, Normálně otevřeno, 1.2 m
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![TWA-Q, Napájecí napětí [V] AC: 24, 5 mm, Normálně otevřeno, 1.2 m TWA-Q, Napájecí napětí [V] AC: 24, 5 mm, Normálně otevřeno, 1.2 m](https://assets.danfoss.com/photos/preview/133704/ID334246535647-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![TWA-Q, Napájecí napětí [V] AC: 24, 5 mm, Normálně otevřeno, 1.2 m TWA-Q, Napájecí napětí [V] AC: 24, 5 mm, Normálně otevřeno, 1.2 m](https://assets.danfoss.com/photos/preview/133704/ID334246535647-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
TWA-Q, Napájecí napětí [V] AC: 24, 5 mm, Normálně otevřeno, 1.2 m
082F1603
TWA-Q, 24 V, 5 mm, NO, termoelektrický pohon, 1.2m kabel
Množstevní ceny
Dosáhněte úspor nákladů díky hromadnému nákupu
Množství | Units of measure | Cena |
---|