AME 140, Napájecí napětí [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.5 mm

082H8047

AME 140 H 24V 12s/mm 5,5mm 200N

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.4 Kilogram
Čistá hmotnost 0.364 Kilogram
Objem 0.974 Liter
EAN 5702421552056

 

Aplikace fan coilové jednotky
Bezpečnostní funkce Ne
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 140 H 24V 12s/mm 5,5mm 200N
Doba otáčky [s] 0 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Produktová skupina Gear actuators
Pružina dolů (vratná) Ne
Pružina nahoru Ne
Ruční ovládání Ano
Rychlost pohonu [s/mm] 12 s/mm
Rychlost vřetena [s/mm] 12 s/mm
SCIP dossier no. 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d
SCIP dossier product name AMV (E) 130 - 150
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [W] 1 W
Stupeň krytí IP42
Teplota okolí [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota skladování [°C] [max.] 70 °C
Teplota skladování [°C] [min.] -40 °C
Typ AME 140
Typ rychlosti Standardní
Typ servopohonu Elektrický
Typ řídicího signálu Modulační
Třída ochrany II
Uzavírací síla [N] 200 N
Vstupní řídicí signál Y [mA] 0 - 20 mA
Vstupní řídicí signál Y [V] 0 - 10 V
Zdvih [mm] 5.5 mm
Zpětná vazba polohy Ano

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality